Conduit Cap
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.265.97 |
---|---|
Property | black |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 58 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | PA-GF |
Description
Variants
Sort by
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 40 | Lunghezza angolo Y: 40 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 40 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 80 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 80 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 40 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 120 | Lunghezza angolo Y: 40 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 120 | Lunghezza angolo Y: 80 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 120 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 160 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 120 | Lunghezza angolo Y: 120 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 30 | Lunghezza angolo Y: 15 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 30 | Lunghezza angolo Y: 30 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 60 | Lunghezza angolo Y: 30 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 60 | Lunghezza angolo Y: 60 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 40 | Lunghezza angolo Y: 20 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: autobloccanti | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 40 | Lunghezza angolo Y: 40 | Colore: grigio | |
Tipo di collegamento: autobloccanti | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 40 | Colore: grigio | |
Tipo di collegamento: autobloccanti | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 80 | Colore: grigio | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 40 | Lunghezza angolo Y: 40 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Quadrato | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 80 | Colore: nero | |
Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: Rettangolare | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 40 | Colore: nero |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Customs tariff number
39235090
Conduit Cap
On request
* Mandatory information