Technical Data
Scope of Delivery
Angle Bracket 12 120x120 Zn, die-cast zinc, RAL9006
Angle Bracket Cap 12 120x120, PA, black
4 Button-Head Screws ISO 7380-M12x25, St, bright zinc-pl.
4 Washers DIN 433-13, St, bright zinc-plated
4 T-Slot Nuts 12 St M12, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.003.54 |
---|---|
Line | line 12 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 1,2 kg |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 50x50 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000