Machining, Universal Fastener
This item is not directly orderable.
Technical Data
Scope of Delivery
(Stepped bore for Pneumatic-Universal Fastener 8)
Properties
Article number | 0.0.373.17 |
---|---|
Line | line 8 |
Diameter | d = 20 mm |
ESD | ESD-safe = No |
Delivery unit | 1 pce. |
Description
Variants
Sort by
Durchmesser: 4.3 | Tiefe: 18.5 | Senkungsdurchmesser: 12 | Senkungstiefe: 8.5 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 28 | Senkungsdurchmesser: 11 | Senkungstiefe: 9 | |
Durchmesser: 5.5 | Tiefe: 25.7 | Senkungsdurchmesser: 16 | Senkungstiefe: 12.7 | |
Durchmesser: 9 | Tiefe: 42 | Senkungsdurchmesser: 15 | Senkungstiefe: 12 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 22 | Senkungsdurchmesser: 20 | Senkungstiefe: 5 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 33 | Senkungsdurchmesser: 20 | Senkungstiefe: 16 | |
Durchmesser: 9 | Tiefe: 41 | Senkungsdurchmesser: 25 | Senkungstiefe: 20 | |
Durchmesser: 12 | Tiefe: 48 | Senkungsdurchmesser: 30 | Senkungstiefe: 24 |
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Customs tariff number
76042100