Technical Data
Scope of Delivery
Threaded bore max. M12
Properties
Article number | 0.0.003.74 |
---|---|
Line | line 12 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 600 g |
Delivery unit | 1 pce., length 500 mm |
Material | St |
Description
Variants
Sort by
Seria: 5 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 5 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 6 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 6 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Standardowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. | |
Seria: 8 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (nierdzewna) | Wersja: Profil St | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 10 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 10 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. | |
Seria: 12 | Typ konstrukcji: standard | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: Standardowy | Kolor: ocynk. | |
Seria: 12 | Typ konstrukcji: ciężkie | Materiał: Stal (ocynk.) | Wersja: ciężki | Kolor: ocynk. |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Customs tariff number
72166900