Technical Data
Properties
Article number | 0.0.387.09 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 28 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | PA-GF |
Description
Variants
Sort by
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 160 | Rango de uso: Carro | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 80 mm | Rango de uso: Carro | |
Tipo de guía: Calibrado D25 | Anchura de carro: 160 | Rango de uso: Carro | |
Tipo de guía: Calibrado D25 | Anchura de carro: 80 mm | Rango de uso: Carro | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 160 | Rango de uso: Bloque fijación | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 80 mm | Rango de uso: Bloque fijación | |
Tipo de guía: Calibrado D25 | Anchura de carro: 160 | Rango de uso: Bloque fijación | |
Tipo de guía: Calibrado D25 | Anchura de carro: 80 mm | Rango de uso: Bloque fijación |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
39235090