Angle Bracket Set
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Angle Bracket 8 40x40, die-cast zinc, white aluminium, similar to RAL 9006
Angle Bracket Cap 8 40x40, PA-GF, black
2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x18, St, bright zinc-pl.
2 Washers 13.9x13.9x2, St, bright zinc-plated
2 T-Slot Nuts 8 St M8, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.411.15 |
---|---|
Line | line 8 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 162 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 50x50 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 60x60 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000
Angle Bracket Set
On request