Technical Data
Properties
Article number | 0.0.425.07 |
---|---|
Line | line 5 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 3 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | PA-GF |
Variants
Sort by
Série: 5 | Longueur: 20 | largeur: 26.87 | Dimension extérieure: 20x20 | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 5 | Longueur: 20 | largeur: 55.15 | Dimension extérieure: 40x40 | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 6 | Longueur: 30 | largeur: 41 | Dimension extérieure: 30x30 | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 6 | Longueur: 30 | largeur: 83.5 | Dimension extérieure: 60x60 | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Longueur: 40 | largeur: 55.68 | Dimension extérieure: 40x40 | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 8 | Longueur: 40 | largeur: 55.68 | Dimension extérieure: 40x40 | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Longueur: 40 | largeur: 111.72 | Dimension extérieure: 80x80 | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 8 | Longueur: 40 | largeur: 111.72 | Dimension extérieure: 80x80 | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Longueur: 40 | largeur: 178 | Dimension extérieure: 160x80 | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 8 | Longueur: 40 | largeur: 178 | Dimension extérieure: 160x80 | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 12 | Longueur: 60 | largeur: 83.2 | Dimension extérieure: 60x60 | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 12 | Longueur: 60 | largeur: 168.8 | Dimension extérieure: 120x120 | Capots de protection couleur: noir |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
39235090