Technical Data
Properties
Article number | 0.0.425.25 |
---|---|
Line | line 5 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Length | m = 57 g/m |
Hardness | 80 Sh A |
Delivery unit | 1 roll, length 20 m |
Material | NBR |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Breite: 16 | Maß Z: 2.2 | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Breite: 16 | Maß Z: 2.2 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Breite: 24 | Maß Z: 3 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Breite: 24 | Maß Z: 3 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Breite: 32 | Maß Z: 3.5 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Breite: 32 | Maß Z: 3.5 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102316
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Customs tariff number
40169997