Technical Data
Scope of Delivery
Threaded bore max. M6
Properties
Article number | 0.0.434.29 |
---|---|
Line | line 6 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 0,73 cm2 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 0,03 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 0,07 cm4 |
Weight | m = 400 g |
Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 0,07 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 0,11 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M4 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M4 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | Matériau: Acier zingué | Filetage: - |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042990