L-Based Foot
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Housing, die-cast aluminium, black
T-Slot Nut 6 St M6, bright zinc-plated
Button-Head Screw ISO 7380-M6x12, St, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.434.70 |
---|---|
Line | line 6 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 91 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Description
Variants
Sort by
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 80 | Regulacja wysokości: ✓ | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 0 | Regulacja wysokości: X | |
Seria: X | Kolor: Aluminium k. naturalny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 0 | Regulacja wysokości: ✓ | |
Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 60 | Regulacja wysokości: ✓ | |
Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 0 | Regulacja wysokości: X |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
83024200
L-Based Foot
On request
* Mandatory information