Synchronising Shaft Profile
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.454.04 |
---|---|
Torque max. | Mmax. = 28 Nm |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = No |
Cross-sectional area | A = 4,77 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 9,52 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 7,17 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 6,68 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 1,29 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
Material | Al, anodized |
Description
Variants
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Customs tariff number
76042100
Synchronising Shaft Profile
On request