Technical Data
Scope of Delivery
1 C-Rail, Slide Profile segment, Al, anodized, natural
1 C-Rail, Slide Profile Cap Set 5
1 C-Rail, Bearing Set 5 D6 1R
Properties
Article number | 0.0.460.31 |
---|---|
Line | line 5 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 64 g |
Force max | Fmax. = 125 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Description
Variants
Sort by
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Numero di rulli: 3 | |
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Numero di rulli: 1 | |
Serie: 5 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 | |
Serie: 6 | Tipo di guida: Albero D10 | Numero di rulli: 3 | |
Serie: 6 | Tipo di guida: Albero D10 | Numero di rulli: 1 | |
Serie: 6 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Numero di rulli: 3 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Numero di rulli: 1 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
84832000