Sliding-Door Guide Profile 8 40x20
20 6.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.473.75 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = No |
Cross-sectional area | A = 2,76 cm2 |
Weight, spec. Length | m = 0,75 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Ausrichtung: unten | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Ausrichtung: unten | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Ausrichtung: unten | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Ausrichtung: oben | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Ausrichtung: oben | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Ausrichtung: oben |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Customs tariff number
76042990
Sliding-Door Guide Profile 8 40x20
20 6.000
On request
* Mandatory information