Closed panels
50 2.770
50 1.820
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
similar to RAL colour code
Thickness tolerance ± 8%
Properties
Article number | 0.0.474.37 |
---|---|
Property | black, similar to RAL 9017 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Surface | m = 5,72 kg/m2 |
Delivery unit | cut-off max. 2770x1820 mm |
Material | Resin-bonded cellulose laminate |
Description
Variants
Sort by
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 1003 (giallo segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 1003 (giallo segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 6011 (verde reseda) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 6011 (verde reseda) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 2040 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9003 (bianco segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 2070 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9003 (bianco segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 1003 (giallo segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 1003 (giallo segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 6011 (verde reseda) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 6011 (verde reseda) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori vetro colorato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori vetro colorato | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori opali | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori opali | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1970 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 2000 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1970 | Larghezza: 50 ... 970 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Larghezza: 1000 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1970 | Larghezza: 50 ... 970 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Larghezza: 1000 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1970 | Larghezza: 50 ... 970 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Larghezza: 1000 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2920 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: Al-PE Compound | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: Al-PE Compound | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: AlMg1 | Colore: lucido | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: AlMg1 | Colore: lucido | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: AlMg1 | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: AlMg1 | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
Customs tariff number
39219041
Closed panels
50 2.770
50 1.820
On request
* Mandatory information