Technical Data
Scope of Delivery
Thickness tolerance ± 5 %
Properties
Article number | 0.0.481.19 |
---|---|
Property | clear |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Surface | m = 7,12 kg/m2 |
Delivery unit | 1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2050 mm |
Material | PC |
Description
Variants
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 1003 (jaune signal) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 1003 (jaune signal) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 6011 (vert réséda) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 6011 (vert réséda) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 2040 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9003 (blanc signal) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 2070 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9003 (blanc signal) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 1003 (jaune signal) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 1003 (jaune signal) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 6011 (vert réséda) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 6011 (vert réséda) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: teinté en couleur verre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: teinté en couleur verre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: teinté en couleur opale | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: teinté en couleur opale | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1970 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 2000 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1970 | largeur: 50 ... 970 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | largeur: 1000 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1970 | largeur: 50 ... 970 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | largeur: 1000 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1970 | largeur: 50 ... 970 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | largeur: 1000 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2920 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: Composite Al-PE | Couleur: aluminium naturel | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: Composite Al-PE | Couleur: aluminium naturel | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: nu | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: AlMg1 | Couleur: nu | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: aluminium naturel | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: AlMg1 | Couleur: aluminium naturel | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
Customs tariff number
39206100