Technical Data
Scope of Delivery
a = 4.0 - 6.0 mm
Properties
Article number | 0.0.495.08 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Length | m = 50 g/m |
Delivery unit | 1 roll, length 20 m |
Material | TPE |
Description
Variants
Sort by
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Customs tariff number
40082900