Synchronisation shafts
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.609.82 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Moment of Inertia, torsional | It = 2,53 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1,28 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 1,28 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 1,63 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | St |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,02 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 1,02 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2990 | Diámetro de calibrado: ø 16 mm | Material: Acero inoxidable | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2990 | Diámetro de calibrado: ø 16 mm | Material: Acero inoxidable | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diámetro de calibrado: ø 20 mm | Material: Acero (cincado) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diámetro de calibrado: ø 20 mm | Material: Acero (cincado) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diámetro de calibrado: D25 | Material: Acero (cincado) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diámetro de calibrado: D25 | Material: Acero (cincado) |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
24101709
Customs tariff number
73063072
Synchronisation shafts
On request