Hexagon Socket Head Cap Screws
On request
Technical Data
Scope of Delivery
property class 10.9
Properties
Article number | 0.0.612.52 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 12,1 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 5 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: - | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: noir | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: noir | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 65 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 28 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 55 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 140 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 140 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN6912 | Filetage: M5 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre plat | |
norme: DIN6912 | Filetage: M6 | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre plat |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568