Technical Data
Properties
Article number | 0.0.628.17 |
---|---|
Line | Line D30 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 1,97 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 2,44 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1,71 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 1,71 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 0,532 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,14 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 1,14 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Rojo | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Rojo | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Blanco | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Blanco | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Amarillo | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Amarillo | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Verde | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Verde | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Azul | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Azul | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Gris | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Gris | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Negro | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Negro | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
CAD Data
Accessoires
Applications
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100