Countersunk Screw with thread/T-Slot Nut
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Countersunk Screw DIN 7991-M10x18, St, bright zinc-plated
T-Slot Nut 10 St M10, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.632.47 |
---|---|
Line | line 10 |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 21 g |
Delivery unit | 1 set |
Variants
Sort by
Nuttyp: 5 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 2 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 3 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 3 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 2-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 5-7 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Farbe: schwarz | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 10 mm | Gewinde: M10 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 5.3 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
73269098
Countersunk Screw with thread/T-Slot Nut
On request