Caps – standard dimensions
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.632.56 |
---|---|
Line | line 10 |
Property | grey similar to RAL 7042 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 4 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | PA-GF |
Description
Variants
Sort by
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 16 mm | Dimensione Y: 8,5 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: nero | |
Serie: 5 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
Serie: 10 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: grigio | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: grigio | |
Serie: 10 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: grigio | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: nero | |
Serie: 10 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: grigio | |
Serie: 12 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 12 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 12 | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
Serie: 12 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
Serie: 12 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
Serie: X | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
Serie: X | Profilo: Quadrato | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: nero | |
Serie: 8 | Profilo: Rettangolare | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: grigio |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
39235090