item divider Motix
Slide Strip D30

Slide Strip D30


Show all 22 variants
On request

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number 0.0.634.42
Line Line D30
Property grey similar to RAL 7042
ESD ESD-safe = No
Weight, spec. Length m = 74,5 g/m
Delivery unit 1 pce., length 2000 mm
Material PE-HD

Description

Always stay on track! Slide Strips D30 convert any Profile Tube D30 into a conveyor line. Containers can simply be pushed along the low-friction strips made from HDPE. The installation of Slide Strips D30 does not require any drilling. Simply clip onto the profile – and it stays in place!
The edge along the side of Slide Strip D30 with Side Guide H13 ensures that transport containers stay on track. It can also be used to create a frame with side containment in which panel elements can be laid.
Slide Strips D30 are also available in an ESD-safe version for protecting sensitive goods and personnel.

Variants

Sort by

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  rouge rouge Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  rouge rouge Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  jaune jaune Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  jaune jaune Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  vert vert Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  vert vert Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  bleu bleu Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  bleu bleu Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  orange orange Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  orange orange Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  Milieu

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Customs tariff number
39161000