Standard-Fastening Set
Technical Data
Scope of Delivery
Standard connecting plate 8, St
Button-Head Screw KH 8x55, TX30, St
Properties
Article number | 0.0.642.18 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 27 g |
Delivery unit | 1 set |
Tightening torque, bright zinc-plated | Mbz-p = 10 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M10 | Długość gwintu: 25 | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M12 | Długość gwintu: 30 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: KH8 | Długość gwintu: 55 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 35 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
73181568