T-Slot Nut St
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.644.51 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Thread | M6 |
Weight | m = 17 g |
Force max | Fmax. = 3.500 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Torque | M = 14 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M3 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M3 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M10 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M10 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M10 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M12 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M10 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M12 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Customs tariff number
73181900