Technical Data
Properties
Article number | 0.0.654.33 |
---|---|
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 17,8 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | Chrome vanadium steel, matt chrome-plated |
Width across flats | s = 5 A/F |
Description
Variants
Sort by
Dimensione esagono: Esagono 3-1/4" | Esecuzione: Standard | |
Dimensione esagono: Esagono 4-1/4" | Esecuzione: Standard | |
Dimensione esagono: Esagono 5-1/4" | Esecuzione: Corto | |
Dimensione esagono: Esagono 5-1/4" | Esecuzione: Standard | |
Dimensione esagono: Esagono 6-3/8" | Esecuzione: Standard | |
Dimensione esagono: Esagono 8-3/8" | Esecuzione: Standard | |
Dimensione esagono: Esagono 8-1/2" | Esecuzione: Standard |
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Customs tariff number
82042000