Hexagon Socket Head Cap Screws
On request
Technical Data
Scope of Delivery
property class 10.9
Properties
Article number | 0.0.655.13 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 17,6 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 5 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: - | Lunghezza filettatura: 10 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 50 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M3 | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 60 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M4 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 65 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 28 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 55 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 70 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 100 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 140 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 70 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M8 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 100 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 70 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 100 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M10 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 140 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 70 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN912 | Filettatura: M12 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 100 | Forma della testa della vite: cilindrica | |
Norma: DIN6912 | Filettatura: M5 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | Forma della testa della vite: cilindrica piatta | |
Norma: DIN6912 | Filettatura: M6 | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | Forma della testa della vite: cilindrica piatta |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568
Hexagon Socket Head Cap Screws
On request