Hexagon Socket Head Cap Screws
On request
Technical Data
Scope of Delivery
property class 10.9
Properties
Article number | 0.0.655.60 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 32,9 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 5 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: - | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 65 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 28 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 55 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN6912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder flach | |
Norm: DIN6912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder flach |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568
Hexagon Socket Head Cap Screws
On request