Hexagon Socket Head Cap Screws
On request
Technical Data
Scope of Delivery
property class 10.9
Properties
Article number | 0.0.655.66 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 32,1 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 5 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: - | Długość gwintu: 10 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 22 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 65 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 22 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 28 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 55 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 70 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 80 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 100 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 140 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 70 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 80 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 100 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 70 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 80 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 100 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 140 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 70 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 80 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 100 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN6912 | Gwint: M5 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder płaski | |
Norma: DIN6912 | Gwint: M6 | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder płaski |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568
Hexagon Socket Head Cap Screws
On request