Hexagon Socket Head Cap Screws
On request
Technical Data
Scope of Delivery
property class 10.9
Properties
Article number | 0.0.655.74 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 71,3 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 5 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: - | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Negro | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Negro | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 22 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 65 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 22 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 28 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 55 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 140 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 140 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
Estándar: DIN 6912 | Rosca: M5 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilíndrico, plano | |
Estándar: DIN 6912 | Rosca: M6 | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilíndrico, plano |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568
Hexagon Socket Head Cap Screws
On request