item divider Motix
Levelling Knuckle Foot

Levelling Knuckle Foot


Show all 37 variants
On request

Technical Data

Work Bench SystemAll substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number 0.0.658.04
Line Work Bench System
Property black
ESD ESD-safe = No
Weight m = 77 g
Force max Fmax. = 1.500 N
Delivery unit 1 pce.
Material St, bright zinc-plated

Description

The stable foot that offers added convenience. Making height adjustments is very simple because the screw is accessed from above.
Adjustable Foot D47, M10x30 can be adjusted easily using a 5 A/F key, such as when used in a table base or machine baseplate.  

Variants

Sort by

Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 20 mm Gewinde:  M5
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 20 mm Gewinde:  M5
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 47 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  - Gewinde:  M12
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16

Downloads

CAD Data

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
83024900