Roller Conveyor
100 6.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Castor Rail 6 40x40 E, Al, untreated
Roller Inserts D11 ESD, PA, black
Properties
Article number | 0.0.662.85 |
---|---|
Line | Line D30 |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight, spec. Length | m = 1,57 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 6 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 6 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 6 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: 8 | Bauform: ohne Seiten | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 8 | Bauform: ohne Seiten | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 8 | Bauform: ohne Seiten | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 8 | Bauform: ohne Seiten | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Customs tariff number
84283920
Roller Conveyor
100 6.000
On request
* Mandatory information