Tri-lobe hand knob Pi
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Griff, PA-GF, grau mit Gewindeeinsatz, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau
Properties
Article number | 0.0.679.35 |
---|---|
Property | grey |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 18 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: grau | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: schwarz | Gewinde: M5 | Durchmesser: 34 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: grau | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Durchmesser: 44 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: grau | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Durchmesser: 54 | Maß Z: 26 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 11.0
23110710
UNSPSC 9.0
31161708
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
Customs tariff number
83024900