Knurled hand knob Pi
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Griff, PA-GF, grau mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau
Properties
Article number | 0.0.680.02 |
---|---|
Property | grey |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 49 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Nakrętka | Kolor: k. szary | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
Wersja: Nakrętka | Kolor: k. czarny | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
Wersja: Nakrętka | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Nakrętka | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
Wersja: Nakrętka | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
Wersja: Nakrętka | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110116
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 11.0
23110601
UNSPSC 9.0
31161501
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
83024900
Knurled hand knob Pi
On request