Countersunk Screw with thread/T-Slot Nut
On request
Technical Data
Scope of Delivery
1 Countersunk Screw DIN 7991-M6x12, St, bright zinc-plated
1 T-Slot Nut 6 St M6, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.680.94 |
---|---|
Line | line 6 |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 8 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Type de rainure: 5 mm | Filetage: M5 | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 2 | |
Type de rainure: 6 mm | Filetage: M5 | Plage d’épaisseur des panneaux: 3-5 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 3 | |
Type de rainure: 6 mm | Filetage: M6 | Plage d’épaisseur des panneaux: 3-5 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 3 | |
Type de rainure: 8 mm | Filetage: M8 | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-5 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 4.5 | |
Type de rainure: 8 mm | Filetage: M6 | Plage d’épaisseur des panneaux: 5-7 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 4.5 | |
Type de rainure: 8 mm | Filetage: M8 | Plage d’épaisseur des panneaux: 0 mm | Couleur: noir | Écart: 4.5 | |
Type de rainure: 10 mm | Filetage: M10 | Plage d’épaisseur des panneaux: 0 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 5.3 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
73269098
Countersunk Screw with thread/T-Slot Nut
On request