Technical Data
Properties
Article number | 0.0.683.04 |
---|---|
Line | Line D30 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 3,83 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 3,58 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 2,46 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 2,46 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 1,03 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,69 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 1,69 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: rosso | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: rosso | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: bianco | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: bianco | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: giallo | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: giallo | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: verde | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: verde | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: blu | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: blu | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: grigio | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: grigio | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: nero | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: nero | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100