Fastener D30
On request
Technical Data
Scope of Delivery
2 internal Fastener D30 clamping jaws, die-cast Al, natural
Flange D30/D6-5, St, bright zinc-plated
Washer, St, bright zinc-plated
Hexagon nut DIN 934 M6-I8I, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M6x20, St, bright zinc-plated
Countersunk Screw DIN 7991 M6x16, St, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.690.44 |
---|---|
Line | Line D30 |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 53 g |
Delivery unit | 1 set |
Torque | M = 10 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 45° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro integrada (T1) | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Dentro | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Dentro | Posición angular: 45° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: -90°...+90° / 0°...+360° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Rosca | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Rosca | Posición angular: 45° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: ninguno |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
76169990