Castor 140x110
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Casing, St, bright zinc-plated
Wheel axle with ball bearing
Wheel body, Al
Tyre, PU, 75 Sh A, green
Load-carrying capacity 600 kg/Castor at max. 4 km/h
Load-carrying capacity 280 kg/Castor at max. 6 km/h
Load-carrying capacity 200 kg/Castor at max. 10 km/h
Load-carrying capacity 500 kg/Castor at max. 16 km/h not including travelling over obstacles
Properties
Article number | 0.0.697.85 |
---|---|
Line | Line D30 |
Line | line 10 |
Line | line 8 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 3,1 kg |
Delivery unit | 1 pce. |
Description
Variants
Sort by
Capacité de charge (roulette): 200 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 130 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 160 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 550 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 600 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Customs tariff number
83022000
Castor 140x110
On request