Accessoires pour tables de travail

La santé du dos avant tout : item est l’unique fournisseur de postes de travail industriels à avoir obtenu le label de qualité AGR (« Aktion Gesunder Rücken e.V. » – association pour la santé du dos). Notre système de postes de travail est donc le premier à satisfaire les strictes exigences de la commission scientifique de l’association pour la santé du dos en termes d‘ergonomie. Un atout pour votre entreprise grâce à un investissement à long terme dans la santé de vos employés.
La gamme des accessoires item vous permet de compléter vos tables de travail à votre guise. Les caissons à tiroir et les tablettes créent des rangements pour documents, outils et affaires personnelles. Avec tout ce qu’il faut sous la main, on travaille plus vite.
Configurateur de plan de travail
Comparer les produits

Collecteur de déchets 35 l

Sac poubelle 35 l, noir

Unité de livraison
1 rouleau de 20 unités

Caisson S2 H283, gris semblable RAL 7042

Caisson S3 H383, gris semblable RAL 7042

Caisson S4 H650, gris semblable RAL 7042

Kit d’adaptation pour caisson à tiroirs, profondeur de table 600

Kit d'adaptation pour caisson à tiroirs, profondeur de table 750

Caisson kit de fixation, gris semblable RAL 7042

Caisson socle 130, gris semblable RAL 7042

Casier personnel 360x240x240

Tablette 8 200-600

Unité de livraison
1 kit

Tablette 8 320-600

Unité de livraison
1 kit

Kit d'adaptation pour tablette 8

Profilé pour tablette 8 200, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé pour tablette 8 320, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Kit embout pour tablette 8 200

Kit embout pour tablette 8 320

Embouts tablette 8 200 à rebord

Embouts tablette 8 320 à rebord

Tablette 8 200-600 à rebord

Tablette 8 320-600 à rebord

Accoudoir ESD

Unité de livraison
1 kit

Accoudoir réglable en hauteur ESD

Plaque de base 8 160x60, gris alu semblable RAL 9006

Système de rangement 8 120x60 600

Profilé de rangement 8 120x60, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé de rangement 8 120x60 kit de montage, gris semblable RAL 7042

Profilé de rangement 8 120x60 séparateur, gris semblable RAL 7042

Profilé de rangement 8 120x60 couvercle, naturel

Dévidoir de ruban adhésif

Arceaux de piètement 8 160x60-790x90

Arceaux de piètement bilatéral 8 160x60-1260x90

Profilé 8 160x60 6N E, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Supports de plan de travail 8 520x100

Goulotte E 1200-160x160

Unité de livraison
1 kit

Goulotte E 1500-160x160

Unité de livraison
1 kit

Goulotte E 1800-160x160

Unité de livraison
1 kit

Profilé porte-étiquette 8 32 E, gris/transparent