Nouveautés 2016/II (L'automne)

Système de construction modulaire MB
Plus de tenue ! Les nouvelles poignées et fermetures Pi proposent des poignées ergonomiques en quatre modèles, trois dimensions et avec de nombreux détails utiles. Qu’elles soient courtes ou longues, droites ou incurvées – ces poignées sont faciles à manipuler grâce à leurs surfaces arrondies.
Plus de maintien ! La nouvelle fixation angulaire 8 40x40-45° permet de construire des jambes de force et des renforts selon un angle de 45° en un temps record. Le montage est possible même a posteriori et ne nécessite aucune coupe en onglet.
Plus de stabilité ! La plaque de transport et de base 8 80x80-R80, M12 assure une position stable et une compensation de niveau pour les structures en profilé 8 R40/80-90°. On obtient ainsi des coins extérieurs légèrement arrondis.
Comparer les produits

Poignée Pi 80 M5 PA, gris

Unité de livraison
1 kit

Poignée Pi 80 M5 PA, noir

Unité de livraison
1 kit

Poignée Pi 120 M6 PA, gris

Poignée Pi 120 M6 PA, noir

Poignée Pi 160 M8 PA, gris

Poignée Pi 160 M8 PA, noir

Ecrou moleté Pi D34 M5 PA, gris

Ecrou moleté Pi D34 M5 PA, noir

Vis moletée Pi D34 M5x15 PA, gris

Vis moletée Pi D34 M5x15 PA, noir

Vis moletée Pi D34 M5x20 PA, gris

Vis moletée Pi D34 M5x20 PA, noir

Vis moletée Pi D34 M5x25 PA, gris

Vis moletée Pi D34 M5x25 PA, noir

Ecrou moleté Pi D44 M6 PA, gris

Ecrou moleté Pi D44 M6 PA, noir

Vis moletée Pi D44 M6x15 PA, gris

Vis moletée Pi D44 M6x15 PA, noir

Vis moletée Pi D44 M6x20 PA, gris

Vis moletée Pi D44 M6x20 PA, noir

Vis moletée Pi D44 M6x25 PA, gris

Vis moletée Pi D44 M6x25 PA, noir

Vis moletée Pi D44 M6x30 PA, gris

Vis moletée Pi D44 M6x30 PA, noir

Vis moletée Pi D44 M6x35 PA, gris

Vis moletée Pi D44 M6x35 PA, noir

Vis moletée Pi D44 M6x40 PA, gris

Vis moletée Pi D44 M6x40 PA, noir

Vis moletée Pi D44 M6x45 PA, gris

Vis moletée Pi D44 M6x45 PA, noir

Ecrou moleté Pi D54 M8 PA, gris

Ecrou moleté Pi D54 M8 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x15 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x15 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x20 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x20 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x25 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x25 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x30 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x30 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x35 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x35 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x40 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x40 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x45 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x45 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x50 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x50 PA, noir

Vis moletée Pi D54 M8x55 PA, gris

Vis moletée Pi D54 M8x55 PA, noir

Ecrou triangulaire Pi D34 M5 PA, gris

Ecrou triangulaire Pi D34 M5 PA, noir

Vis triangulaire Pi D34 M5x15 PA, gris

Vis triangulaire Pi D34 M5x15 PA, noir

Vis triangulaire Pi D34 M5x20 PA, gris

Vis triangulaire Pi D34 M5x20 PA, noir

Vis triangulaire Pi D34 M5x25 PA, gris

Vis triangulaire Pi D34 M5x25 PA, noir

Ecrou triangulaire Pi D44 M6 PA, gris

Ecrou triangulaire Pi D44 M6 PA, noir

Vis triangulaire Pi D44 M6x15 PA, gris

Vis triangulaire Pi D44 M6x15 PA, noir

Vis triangulaire Pi D44 M6x20 PA, gris

Vis triangulaire Pi D44 M6x20 PA, noir

Vis triangulaire Pi D44 M6x25 PA, gris

Vis triangulaire Pi D44 M6x25 PA, noir

Vis triangulaire Pi D44 M6x30 PA, gris

Vis triangulaire Pi D44 M6x30 PA, noir

Vis triangulaire Pi D44 M6x35 PA, gris

Vis triangulaire Pi D44 M6x35 PA, noir

Vis triangulaire Pi D44 M6x40 PA, gris

Vis triangulaire Pi D44 M6x40 PA, noir

Vis triangulaire Pi D44 M6x45 PA, gris

Vis triangulaire Pi D44 M6x45 PA, noir

Ecrou triangulaire Pi D54 M8 PA, gris

Ecrou triangulaire Pi D54 M8 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x15 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x15 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x20 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x20 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x25 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x25 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x30 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x30 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x35 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x35 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x40 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x40 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x45 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x45 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x50 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x50 PA, noir

Vis triangulaire Pi D54 M8x55 PA, gris

Vis triangulaire Pi D54 M8x55 PA, noir

Ecrou à oreilles Pi D34 M5 PA, gris

Ecrou à oreilles Pi D34 M5 PA, noir

Vis à oreilles Pi D34 M5x15 PA, gris

Vis à oreilles Pi D34 M5x15 PA, noir

Vis à oreilles Pi D34 M5x20 PA, gris

Vis à oreilles Pi D34 M5x20 PA, noir

Vis à oreilles Pi D34 M5x25 PA, gris

Vis à oreilles Pi D34 M5x25 PA, noir

Ecrou à oreilles Pi D44 M6 PA, gris

Ecrou à oreilles Pi D44 M6 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x15 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x15 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x20 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x20 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x25 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x25 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x30 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x30 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x35 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x35 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x40 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x40 PA, noir

Vis à oreilles Pi D44 M6x45 PA, gris

Vis à oreilles Pi D44 M6x45 PA, noir

Ecrou à oreilles Pi D54 M8 PA, gris

Ecrou à oreilles Pi D54 M8 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x15 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x15 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x20 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x20 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x25 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x25 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x30 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x30 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x35 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x35 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x40 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x40 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x45 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x45 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x50 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x50 PA, noir

Vis à oreilles Pi D54 M8x55 PA, gris

Vis à oreilles Pi D54 M8x55 PA, noir

Fixation angulaire 8 40x40-45°

Plaque de base 8 80x80-R80, M12, gris alu semblable RAL 9006

Plaque 8 40, gris alu semblable RAL 9006

Equerre 8 40, gris alu semblable RAL 9006

Kit de fixation 8 2-5mm avec vis Fhc M8

Kit de fixation 8 5-7mm avec vis Fhc M6

Kit de fixation 6 3-5mm avec vis Fhc M6

Kit de fixation 6 3-5mm avec vis Fhc M5

Kit de fixation 5 2-4mm avec vis Fhc M5

Kit de fixation 5 4-6mm avec vis Chc M5

Kit de fixation 6 3-5mm avec vis Chc M6

Kit de fixation 8 4-6mm avec vis Chc M8