Nouveautés 2017/I (Printemps)

Système de construction modulaire MB
Plus de contrôle ! Grâce à l’adaptateur fourches 8 St 240x90x40 les chariots, les conteneurs grande charge et les bâtis restent bien en place sur les fourches des engins de manutention. De plus, l’adaptateur fourches sert de protection à la structure en profilés.
Plus de capacité de charge ! Les nouveaux profilés 8 légers allient un faible poids propre et un moment de résistance maximal. Leur forme convient parfaitement à la réception de charges posées.
Plus de mobilité ! La roulette élévatrice D80 à pédale, antistatique, est en même temps une roulette solide et un pied réglable. Une pédale pratique permet d’abaisser ou de relever la roulette. Vous pouvez ainsi créer des tables de travail ou des étagères mobiles qui une fois arrêtées, restent en place sans bouger.
Comparer les produits

Profilé 8 160x40 4N180 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé 8 240x40 8N180 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé de glissement 8 avec barrette de guidage H24 ESD, noir

Roulette élévatrice D80 à pédale, ESD

Roulette élévatrice D80 140x110 à pédale, ESD

Guide d’empilement 8 St 120x80-30°

Adaptateur fourches 8 St 260x90x40

Polyéthylène UHMW 4mm ESD, noir semblable RAL 9005

Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2000x1002 mm

Polyéthylène UHMW 4mm régénéré, noir semblable RAL 9004

Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2000x1002 mm

Polyéthylène UHMW 4mm, noir semblable RAL 9005

Unité de livraison
coupe max. 1970x972 mm
Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2000x1002 mm

Polyéthylène UHMW 8mm ESD, noir semblable RAL 9005

Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2013x1003 mm

Polyéthylène UHMW 8mm régénéré, noir semblable RAL 9004

Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2013x1003 mm

Polyéthylène UHMW 8mm, noir semblable RAL 9005

Unité de livraison
coupe max. 1983x973 mm
Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2013x1003 mm

Polyéthylène UHMW 10mm ESD, noir semblable RAL 9005

Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2013x1003 mm

Polyéthylène UHMW 10mm régénéré, noir semblable RAL 9004

Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2013x1003 mm

Polyéthylène UHMW 10mm, noir semblable RAL 9005

Unité de livraison
coupe max. 1983x973 mm
Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2013x1003 mm

Plaque alvéolaire Con-Pearl® 4,8mm antistatique, gris semblable RAL 7046

Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2300x1600 mm

Plaque alvéolaire Con-Pearl® 4,8mm ESD, noir

Unité de livraison
coupe max. 2270x1570 mm
Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2300x1600 mm

Plaque alvéolaire Con-Pearl® 9,9mm antistatique, gris semblable RAL 7046

Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2300x1600 mm

Plaque alvéolaire Con-Pearl® 9,9mm ESD, noir

Unité de livraison
coupe max. 2270x1570 mm
Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 2300x1600 mm

Clé 6 pans à boule SW2,5

Unité de livraison
1 pce

Clé 6 pans SW2,5 avec poignée