Nouveautés 2019/I (Printemps)

Système de construction modulaire pour la production « lean »
Sécurité immédiate ! Avec le nouveau capot de protection R28 fixation D30 il est possible de créer des habillages élastiques complets pour les bâtis afin de protéger les produits transportés.
Freinage immédiat ! Avec les galets de freinage D52-95 M6 la charge mécanique sur les structures et les produits dans les applications karakuri peut être diminuée.
Fixation immédiate ! Les fixations avec poignée de serrage sont parfaites pour ajuster rapidement des sous-ensembles et pour monter et démonter des tubes (profilés).
Comparer les produits

Capot de protection R28 fixation D30, gris semblable RAL 7042

Capot de protection R28 fixation D30 ESD, noir semblable RAL 9005

Capuchon de protection D30-9, gris semblable RAL 7042

Capuchon de protection D30-9 ESD, noir semblable RAL 9005

Capuchon de protection D30-9 R28-90°, gris semblable RAL 7042

Capuchon de protection D30-9 R28-90° ESD, noir semblable RAL 9005

Galets de freinage D52-95 M6

Fixation D30 avec poignée de serrage

Fixation parallèle D30-60 avec poignée de serrage

Bague de serrage D30 avec poignée de serrage

Poids 0,5kg D100/D31-13, noir semblable RAL 9005

Poids 1,25kg D100/D31-20,5, noir semblable RAL 9005

Déclencheur manuel D30

Unité de livraison
1 kit

Vis de réglage D5/D3-M6x30, zingué

Câble Bowden D1,5

Unité de livraison
1 rouleau long. 20 m
Unité de livraison
coupe max. 20 m

Gaine de câble Bowden D5/D1,5, noir semblable RAL 9005

Cosse D7/D2, zingué

Unité de livraison
1 pce

Ferrule annulaire D2-7, brillant

Pince à ferrule D2

Unité de livraison
1 pce

Serre-câble D2 M3x8, zingué

Douille d’extrémité D6/D5-12

Union simple D7/D2-7 M4, zingué

Convoyeur à galets St D30, gris

Unité de livraison
1 unité de 4500 mm
Unité de livraison
coupe max. 4500 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Convoyeur à galets, St D30 ESD, noir

Unité de livraison
1 unité de 4500 mm
Unité de livraison
coupe max. 4500 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Convoyeur à galets St D30 à bande de roulement en acier

Convoyeur à galets, à joue St D30, gris

Unité de livraison
1 unité de 4500 mm
Unité de livraison
coupe max. 4500 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Convoyeur à galets, à joue St D30 ESD, noir

Unité de livraison
1 unité de 4500 mm
Unité de livraison
coupe max. 4500 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Convoyeur à galets St D30/2, gris

Unité de livraison
1 unité de 4500 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm
Unité de livraison
coupe max. 4500 mm

Convoyeur à galets St D30/2 ESD, noir

Unité de livraison
1 unité de 4500 mm
Unité de livraison
coupe max. 4500 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm