Profilés XMS

German Design Award

Ce produit est récompensé par le prix German Design Award.
Grâce à la renommée de son conseil du design, cette distinction est particulièrement prestigieuse. L’objectif à la base du German Design Award est de découvrir des tendances créatives uniques et de récompenser le design de produit de haut niveau.

Les profilés XMS sont basés sur la Ligne X. La forme moderne du profilé, avec son contour net et ses surfaces fermées permet un maximum de fonctionnalité et un design moderne. Ajoutez à cela les nouvelles rainures intérieures des profilés d’encadrement XMS, prévues pour l’installation d’un joint de remplissage de porte. Les dimensions extérieures sont inchangées, la construction des structures est facilitée.
La deuxième innovation du profilé correspond aux goulottes intégrées. Elles sont fermées par des profilés caches adaptables, offrant ainsi un aspect propre et un câblage sécurisé. Des montants verticaux en profilés X 8 120x120 K56 - XMS permettent de loger le câblage ainsi que des blocs d’interrupteurs sous forme de panneau de contrôle.
L’utilisation des éléments de fixation 8 (de préférence kit de fixation automatique 8) ainsi que des équipements, comme les plaques de base XMS, permet de créer des châssis rigides et personnalisables pour les machines de production.
Comparer les produits

Profilé X 8 40x40 1N - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40x40 2N90 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x40 1N - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x40 2N K15 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 2N - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 1N K15 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 4N90 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 120x120 K56 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40x16 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Profilé X 8 40x40 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40x40 1NO léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40x40 2NO90 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40x40 2NO180 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40x40 3NO léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40x40 4NO léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x16, naturel

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Profilé X 8 80x40 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x40 2N léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x40 6NO léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 120x40 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 160x40 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 8NO léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 120x80 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 160x80 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40-45° K15 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80-45° K56 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 R40-90° - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 40 R80-90° K15 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé cache 15 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
1 unité de 2000 mm

Profilé cache 56 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
1 unité de 2000 mm

Profilé X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm