Système de construction modulaire MB

Système de construction modulaire MB
Fermeture parfaite ! Le couvre-rainure des nouveaux profilés 8 NO légers s’enlève facilement sans fraisage.
Recouvrement parfait ! La nouvelle charnière 8 N/NO Al PP4 légère permet de créer des portes à surface extérieure sans ouverture visible.
Renforcement parfait ! La nouvelle plaque 8 80x40 St robuste, ainsi que l’équerre 8 40 St renforcent les structures ou permettent de rapporter des éléments au choix.
Comparer les produits

Profilé 8 40x40 3NO, léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé 8 80x40 5NO, léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Charnière 8 N/NO Al PP4, légère

Plaque 8 80x40 St, gris alu semblable RAL 9006

Equerre 8 40 St, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 8 80x40, M10, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 8 80x40, M12, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 8 80x40, M16, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 8 80x80, M10, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 8 80x80, M12, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 8 80x80, M16, gris alu semblable RAL 9006

Pied réglable D80, M12x100, gris alu semblable RAL 9006