Kit de fixation 5 pour charnière 5 PA / plaque 5 20 / équerre 5 20
0.0.370.70

Kit de fixation 5 pour charnière 5 PA / plaque 5 20 / équerre 5 20

0.0.370.70

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://be-product.item24.com/fr/directlink/pro/37070
Caractéristiques spéciales:
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 kit
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Classification
Kit de fixation 5 pour charnière 5 PA / plaque 5 20 / équerre 5 20
0.0.370.70

Attributs

Ligne
Ligne 5
Unité de livraison
1 kit
Poids
p = 2.5 g
Kit de fixation 5 pour charnière 5 PA / plaque 5 20 / équerre 5 20
0.0.370.70

Détails

1 Vis Fhc M5x8-DIN 7991, acier, noir
1 Ecrou 5 St M5, zingué
Kit de fixation 5 pour charnière 5 PA / plaque 5 20 / équerre 5 20
0.0.370.70

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Numéro du tarif douanier
73269098