item divider Motix
Roulette pivotante

Roulette pivotante


Voir toutes les 18 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

Monture acier, inox
Pivotement à billes
Roue à moyeu lisse
Cache-poussière
Bandage TPE, 85 Sh A, gris

Propriétés

Référence 1.0.001.98
Ligne Ligne 5
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 355 g
Unité de livraison 1 pce
Convient aux salles blanches. Oui
Tragfähigkeit (Rolle) Capacité de charge = 90 kg/roulette

Description

Castors D80 swivel are suitable for mobile structures. They are resistant to most environmental influences and are particularly strong thanks to the high quality of materials used.
The specified carrying capacities are maximum values under ideal conditions, at walking speed (max. 4 km/h) and over smooth and flat surfaces. If the floor is uneven and weight badly distributed, you should assume that only 3 castors will be bearing the weight of the construction at any one time.
For areas where electronic components are present, the castors are also available with anti-static properties with special conductive tyres and fully conductive housings (may leave a track). The discharge resistance of the anti-static version is105 W.
Castors D80 swivel are secured axially using Connector D40 M10 axial and Countersunk Screws DIN 7991-M10x20.
Les roulettes se placent sur l’ensemble des profilés grâce au taraudage du trou central (contre-perçage et taraudage nécessaire) ou en utilisant des plaques de base fixées sur les rainures des profilés.
Un montage avec la plaque de fixation au sol 8 est possible pour des applications spécifiques.
Capacité de charge 90 kg/roulette

Variantes

Tri par

Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  90 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Stainless steel Brake:  None
Load capacity (roll):  90 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Stainless steel Brake:  None
Load capacity (roll):  90 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Stainless steel Brake:  Double
Load capacity (roll):  90 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Stainless steel Brake:  Double
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  150 kg Roll diameter:  50 mm Tread:  Polyurethane (PU) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  150 kg Roll diameter:  50 mm Tread:  Polyurethane (PU) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Single

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000