Profilé 12/8 240x40
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.001.03 |
---|---|
Ligne | ligne 12 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 57,94 cm2 |
Inertie, polaire | It = 81,39 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 83,9 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 2 904,15 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 15,7 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 10000 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 41,6 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 242,15 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
Profilé 12/8 240x40
Sur demande