Profilé 12 120x120
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.001.13 |
---|---|
Ligne | ligne 12 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 60,4 cm2 |
Inertie, polaire | It = 656,82 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 948 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 948 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 16,3 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 10000 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 159 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 159 cm3 |
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
Profilé 12 120x120
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire