Données techniques
Étendue de la livraison
Queue cône morse : MK3
Propriétés
Référence | 0.0.014.03 |
---|---|
Ligne | ligne 12 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 582 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier rapide |
Variantes
Tri par
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 12 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: ✓ | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 8 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 5 | Shank: D12 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 6 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 8 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 10 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Clamp Profile | Line: 8 | Shank: D15 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Clamp Profile | Line: 6 | Shank: D11 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Mitre Fastener | Line: 8 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Central Fastener | Line: 10 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Numéro du tarif douanier
82075060