item divider Motix
Profilé support

Profilé support


Voir toutes les 20 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.196.37
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 2,06 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,55 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Profilé support avec ou sans rainure 8 pouvant servir de base ou de couvercle.
L’emboîtement des flancs et des couvercles de goulottes peut être verrouillé avec une vis à tôle St 4,2x9,5 si nécessaire.
Pour cela, percer des trous ⌀ 3,5 mm sur la ligne repère prévue.
Le vissage crée un lien conducteur entre les éléments de goulotte.

Variantes

Tri par

Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  40 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  40 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Width:  40 mm
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Width:  40 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  80 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  80 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Width:  80 mm
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Width:  80 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  80 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  80 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  120 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  120 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Width:  120 mm
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Width:  120 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  160 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  160 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Width:  160 mm
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Width:  160 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  160 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  160 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990