item divider Motix
Flanc goulotte

Flanc goulotte


Voir toutes les 8 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.196.42
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 2,03 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,55 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Construction simple des goulottes par assemblage des profilés support et des flancs. Le profilé support peut aussi être utilisé comme couvercle. Avant montage, il est recommandé de nettoyer la rainure de clippage et d’y passer un chiffon imbibé d’huile.
Usinage spécifique (par exemple pour les presse-étoupes, prises, boutons-poussoir, etc...) et réalisation des flancs et couvercles en plusieurs segments pour faciliter l’usinage, le montage ou le démontage des goulottes.
Les couvercles supports 80-45° et 160-20° sont particulièrement appropriés pour la construction de pupitres de commande de toutes longueurs, de boîtes de commande manuelle ou d’applications semblables. Les logements peuvent être utilisés pour tenir et fixer les cartes électroniques de diverses tailles jusqu’à une largeur de 100 mm.
L’emboîtement des flancs et des couvercles de goulottes peut être verrouillé avec une vis à tôle St 4,2x9,5 si nécessaire.
Pour cela, percer des trous ⌀ 3,5 mm sur la ligne repère prévue.
Le vissage crée un lien conducteur entre les éléments de goulotte.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Dimension X:  40 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Dimension X:  40 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Dimension X:  80 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Dimension X:  80 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Dimension X:  120 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Dimension X:  120 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Dimension X:  160 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Dimension X:  160 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990